SPC-T 40-14g6
Klempennen
Ident.-Nr. 1398454
Spanbouten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klempen voor groefmontage
- Klempen
- Houdkracht M10: 35 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Detalhes técnicos
| Houdkracht M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Variantuitvoering | Klempen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Levering
Klempennen