WDP-5X-BM 99-60
Módulos básicos
N.º de identificação 471617
Sistema de sujeción modular para la sujeción directa de piezas - versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Módulo básico
- Unidad de transferencia de medios integrada
- Dimensiones: 158 x 99 x 60 mm
- Fuerza de retracción:: 10 - 25 kN
- Fuerza de retención: 50 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Par de accionamiento: 20 - 50 Nm
- Peso: 3.2 kg
Detalhes técnicos
| altura H [mm] | 60.0 |
|---|---|
| Fuerza de retracción mín. [kN] | 10.0 |
| Fuerza de retracción máx. [kN] | 25.0 |
| Interfaz del módulo de fuerza de retención [kN] | 50.0 |
| Momento de accionamiento mín. [Nm] | 20.0 |
| Momento de accionamiento máx. [Nm] | 50.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 3.2 |
Material suministrado
Módulo básico, tornillos de fijación, acoplamientos de bloqueo, destornillador hexagonal, manual de instrucciones