KSP3-LH 100-Z-SM IOL
Sensory clamping force blocks
N.º de identificação 1591491
Sensory clamping force block in standard version
Product features:
Product features:
- 2-jaw clamping force block
- Sensory design
- Control via IO-Link
- Centric clamping
- Long stroke
- Jig-produced positioning bores
- Monitoring of the jaw position via IO-Link
- Pressure monitoring open/clamped via IO-Link
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Clamping force at max. operating pressure: 8 kN
- Stroke per jaw: 6 mm
- Max. jaw height: 150 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 2 - 9 bar
- Air consumption per double stroke at 6 bar: 1000 cm³
- Operating voltage control unit: 24 V DC
- Closing/opening time: 0.2 s
- Weight: 4 kg
Detalhes técnicos
| Course par mors [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 8.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 2.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 9.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 150.0 |
| Distance H [mm] | 16.0 |
| Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] | 1000.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 0.2 |
| Poids [kg] | 4.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau de serrage automatique, couvercles, vis d'ajustage, rainures de serrage, manuel d'utilisation ; sans contact rigide une intégration dans la commande de machine