TENDO WZS SK 50 Ø8x110
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
N.º de identificação 219222
TENDO WZS SK 50 Ø8x110, Porta-ferramentas de retificação de ferramenta
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
- TENDO WZS
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Interface do porta-ferramentas: SK 50
- Diâmetro de fixação D1: 8 mm
- Comprimento de projeção L1: 110 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 7 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Detalhes técnicos
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO WZS |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 50 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD |
| 클램핑 지름 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 33.5 |
| D3 [mm] | 60.0 |
| D6 [mm] | 17.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L4 [mm] | 55.0 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M6 |
| 최소 토크 [Nm] | 7.0 |
| 중량 [kg] | 3.6 |
버전
툴 샤프닝과 그라인딩 머신용, 수동으로 작동
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
냉각수 공급
ISO 7388 AD에 따른 냉각제 공급
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능