arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WZS HALLER HAWEMA SK 50 Ø20x90 Ilustração semelhante

WZS HALLER HAWEMA SK 50 Ø20x90

Porta-ferramentas de expansão hidráulica com atuação de compressão

N.º de identificação 206677

WZS HALLER HAWEMA SK 50 Ø20x90, 툴 그라인딩 툴 홀더
  • WZS HALLER HAWEMA
  • 압축 작동의 유압 확장 툴홀더
  • 툴홀더 인터페이스: SK 50와 유사함
  • 클램핑 지름 D1: 20 mm
  • 투영 길이 L1: 90 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
Technology Hydraulic expansion toolholder with compression actuation
Series WZS HALLER HAWEMA
Toolholder interface similar to SK 50
Clamping diameter D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D4 [mm] 28.0
L2 [mm] 52.5
L5 [mm] 5.5
L6 [mm] 31.5
L7 [mm] 70.0
L9 [mm] 191.6
X [mm] 37.5
Weight [kg] 2.9

Version
Hydraulic expansion toolholder mounting similar to SK 50
Power-actuated clamping

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Tool shank quality
h7

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request