WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90
Porta-ferramentas de expansão hidráulica com atuação de compressão
N.º de identificação 206689
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90, Porta-ferramentas de retificação de ferramenta
- WZS SCHÜTTE
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica com atuação de compressão
- Interface do porta-ferramentas: FLANSCH/FLANGE
- Diâmetro de fixação D1: 32 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
Detalhes técnicos
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou |
|---|---|
| Řada | WZS SCHÜTTE |
| Rozhraní upínače nástrojů | FLANSCH/FLANGE |
| Upínací průměr D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L [mm] | 90.0 |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 58.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| L10 [mm] | 6.0 |
| L11 [mm] | 42.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.6 |
Provedení
Upevnění hydraulického upínače nástrojů Schütte Ø 20,5 mm
Elektricky spouštěné upínání
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h7
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.