NE mini 36
Klemmodules
IDnr. 1445699
Klemmodule standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Positioneringselement met VERO-S mini-interface
- Afmetingen: Ø36 x Ø26 x 18 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Gewicht: 0.06 kg
Technische gegevens
| Diameter [mm] | 36.0 |
|---|---|
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 0.06 |
Levering
Snelwisseleenheid voor pallets