arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSL3 turn 450-3-Z

NSL3 turn 450-3-Z

Estações de fixação

N.º de identificação 1323583

Estação de fixação padrão

Características do produto:
  • NSE3 138 de 3 vias
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Para aplicações de torneamento em centros de fresagem/torneamento
  • Função turbo
  • Estação de fixação com cone curto A4
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø450 x 75 mm
  • Força de tração: 24 kN
  • Força de tração com turbo: 84 kN
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Precisão de concentricidade: < 0.01 mm
  • Velocidade de rotação máx.: 2000 1/min
  • Peso: 53.1 kg
Priemer [mm] 450.0
Vťahová sila [kN] 24.0
Vťahová sila s turbom [kN] 84.0
Odisťovací tlak [bar] 6.0
Presnosť hádzania [mm] < 0.01
Max. počet otáčok [1/min] 2000.0
Hmotnosť [kg] 53.1

Rozsah dodávky
Upínacia stanica, upevňovacie skrutky, centrovacie čapy, nastavovacie kolíky, T-matice, uzatváracia spojka, skrutky s okom, návod na prevádzku; bez upínacích čapov