arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PAL ROTA-S plus 2.0 160-2

PAL ROTA-S plus 2.0 160-2

Klemlaadborden met klemapparaten

IDnr. 471537

Op voorraad
Hoogteverlenging kleminrichting standaard

Productkenmerken
  • Bovenkant van enkelvoudige handmatige klauwplaat ROTA-S plus 2.0 160
  • Onderkant tweevoudige klempennen SPx 40
Technische gegevens
  • Afmetingen: 340 x 126 x 140 mm
  • Slag per klem: 6.5 mm
  • Tandsteek: 4.8 mm
  • Max. koppel: 80 Nm
  • Max. opspankracht: 65 kN
  • Gewicht: 27.6 kg
Lengte [mm] 340.0
Breedte [mm] 194.4
Max. opspankracht [kN] 65.0
Max. koppel [Nm] 80.0
Slag per klem [mm] 6.5
Gewicht [kg] 27.6

Levering
Klembeugel, basisklemmen met tand en groef, momentsleutel, klempinnen, indeerstiften, oogbout, bedieningshandleiding; zonder bovenklemmen