arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MFPS-A1-L30 630 x 315

MFPS-A1-L30 630 x 315

Mesas magnéticas com tecnologia de polos paralelos

ID 1358578

Tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Placa de fixação magnética eletropermanente
  • Tecnologia: Polo paralelo
  • Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
  • Com indicação de status patenteado na placa magnética para exibição do estado de fixação (vermelho/verde)
  • Sem ciclo de baixo magnetismo residual
Dados técnicos:
  • Dimensões: 630 x 315 x 66 mm
  • Orientação do polo: Transversal
  • Arremesso do polo: 30 + 10 mm (aço + resina)
  • Número de polos: 14 (56x rosca de polo M6)
  • Força de retenção: 160 N/cm²
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 90 kg
Conexão elétrica:
  • Conexão rápida com placa de cobertura
  • Posição de conexão rápida: A (posição padrão)
  • Número de canais: 1
  • Conexão: 4-PIN
  • Conexão elétrica: 400 V / 460 V
  • Aula de proteção: 67
L [mm] 630.0
B [mm] 315.0
H [mm] 66.0
Força de fixação máx. [N/cm²] 160.0
Arremesso do polo 30 mm + 10 mm
Número de polos 14.0
Conexão 4-PIN
Número de canais 1.0
Voltagem da rede 400 V / 460 V
Min. espessura da peça [mm] 7.0
Peso [kg] 90.0

Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo