arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MFPS-P-A1-L30 430 x 380

MFPS-P-A1-L30 430 x 380

Mesas magnéticas com tecnologia de polos paralelos

N.º de identificação 1358559

Tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Placa de fixação magnética eletropermanente
  • Tecnologia: Polo paralelo
  • Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
  • Com indicação de status patenteado na placa magnética para exibição do estado de fixação (vermelho/verde)
  • Sem ciclo de baixo magnetismo residual
Dados técnicos:
  • Dimensões: 430 x 380 x 66 mm
  • Orientação do polo: Longitudinal
  • Arremesso do polo: 30 + 10 mm (aço + resina)
  • Número de polos: 8 (40x rosca de polo M6)
  • Força de retenção: 160 N/cm²
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 75 kg
Conexão elétrica:
  • Conexão rápida com placa de cobertura
  • Posição de conexão rápida: B
  • Número de canais: 1
  • Conexão: 4-PIN
  • Conexão elétrica: 400 V / 460 V
  • Aula de proteção: 67
L [mm] 430.0
B [mm] 380.0
H [mm] 66.0
Max. opspankracht [N/cm²] 160.0
Poolsteek 30 mm + 10 mm
Aantal polen 8.0
Aansluiting 4-PIN
Aantal kanalen 1.0
Netspanning 400 V / 460 V
Min. werkstukdikte [mm] 7.0
Gewicht [kg] 75.0

Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen