arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MFRS-DM-A1-050 815 x 315 x 346

MFRS-DM-A1-050 815 x 315 x 346

Imanes dobles para máquinas de gran tamaño

N.º de identificação 1546542

Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck magnético doble electropermanente
  • Indicador de estado
  • Técnica: Polo cuadrado
  • Tipo de imán: ALNiCO + Neodym
  • Sin ciclo desmagnetizador
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 815 x 315 x 346 mm
  • Tamaño de polo: 50 x 50 mm
  • Número de polos: 40
  • Rosca de polo: M8
  • Conexión: 4-PIN
  • Número de canales: 1
  • Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
  • Clase de protección IP: 67
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 450 kg
L [mm] 815.0
B [mm] 315.0
H [mm] 346.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 157.0
Número de polos 40.0
Conexión 4-PIN
Número de canales 1.0
Voltaje principal 400 V / 460 V
Peso [kg] 450.0

Material suministrado
Imán doble, manual de instrucciones, declaración de conformidad CE; sin unidad de control, sin extensiones de polos