arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MFRS-A1-050 500 x 315

MFRS-A1-050 500 x 315

角型ポールテクノロジーによる電磁チャック

ID 423412

標準マグネットクランピング技術

中止情報:
  • 販売終了日: 2025-12-05
  • 置き換え対象物: 1594946
特長:
  • 電磁チャック 電動永久型
  • テクノロジー: スクエアポール
  • マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
  • マグネットチャックにクランプ状態(赤/緑)を表示する特許取得済みの状態表示付き
  • 残留磁気の少ないサイクル
テクニカルデータ:
  • 寸法: 500 x 315 x 66 mm
  • ポールサイズ: 50 x 50 mm
  • 極数: 24(ポールネジM8)
  • 柱ごとの最大保持力: 3.93 kN
  • 合計の最大保持力: 94.2 kN
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 75 kg
電気接続:
  • カバープレートによる迅速な接続
  • 位置決めクイック接続: A(標準位置)
  • チャンネル数: 1
  • 接続: 4-PIN
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級: 67
L [mm] 500.0
B [mm] 315.0
H [mm] 66.0
Max. upínací síla [kN] 94.0
Počet pólů 24.0
Připojení 4-PIN
Počet kanálů 1.0
Síťové napětí 400 V / 460 V
Min. tloušťka obrobku [mm] 8.0
Vlastní hmotnost [kg] 75.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců