MFRS-A1-070 1200 x 600
Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie
N.º de identificação 423435
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Standaard magnetische klemtechnologie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2025-10-24
- Vervangen door: 1595025
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Vierkante stang
- Type magneet: ALNiCO + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 1200 x 600 x 66 mm
- Poolmaat: 70 x 70 mm
- Aantal polen: 72 (M10-pooldraad)
- Max. houdkracht per pool: 7.7 kN
- Max. totale houdkracht: 554.4 kN
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 330 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 1200.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 554.0 |
| Aantal polen | 72.0 |
| Aansluiting | 4-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 16.0 |
| Gewicht [kg] | 330.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen