arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MFRS-A2-070 500 x 500

MFRS-A2-070 500 x 500

Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie

IDnr. 1304541

Standaard magnetische klemtechnologie

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2025-10-24
  • Vervangen door: 1595032
Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Vierkante stang
  • Type magneet: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
  • Zonder lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 500 x 500 x 86 mm
  • Poolmaat: 70 x 70 mm
  • Aantal polen: 25 (M10-pooldraad)
  • Max. houdkracht per pool: 7.7 kN
  • Max. totale houdkracht: 192.5 kN
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 147 kg
Elektrische aansluiting:
  • Snelle aansluiting met afdekplaat
  • Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
  • Aantal kanalen: 1
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 67
L [mm] 500.0
B [mm] 500.0
H [mm] 86.0
Force de serrage max. [kN] 193.0
Nombre de pôles 25.0
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 20.0
Poids [kg] 147.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle