arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
VAT3-DR 400

VAT3-DR 400

Torres VERO-S

ID 1334351

Torres sem morsas de fixação

Características do produto:
  • Torre triangular com sistema de troca rápida de paletes VERO-S para centros horizontais.
  • Por lado (3) 3x NSE-T3 138-V1 no passo de 200 mm
  • Acionamento dos módulos em série através de acoplamento rápido
  • Função turbo central através de um acoplamento rápido
Dados técnicos da torre de fixação:
  • Placa de base: 400 x 400 mm
  • Dimensões da torre: 270 x 713 mm
  • Material: Ferro fundido EN-GJL-250
  • Peso: 183.4 kg
Dados técnicos do dispositivo de fixação:
  • Dispositivos de fixação: NSE-T3 138-V1
  • Dimensões: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Força de tração: 7 kN
  • Força de tração com turbo: 24 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de acionamento: 6 bar
Pallet size 400 x 400 mm
Weight [kg] 183.4

Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws, operating manual; without clamping pins, without locking coupling