UZB 200
Castanha intermediária universal
N.º de identificação 300047
Castanha intermediária universal UZB, Tamanho: 200, Interface de dedo: PGN-plus 200
- Dimensão da grade: 7 mm
- Máx. trajeto de ajuste: 111 mm
Detalhes técnicos
| Máx. trajeto de ajuste [mm] | 111 |
|---|---|
| Dimensão da grade [mm] | 7.0 |
| Peso [g] | 1180.0 |
| Máx. torque de carga permitido [Nm] | 450.0 |
| Força máx. admissível Fx [N] | 2600.0 |
A corrediça da castanha intermediária universal UZB-S está disponível a partir do tamanho da unidade 80 como um componente individual. A remoção da corrediça não é possível para tamanhos menores.
Máx. cargas
Diagrama de carga
Máx. cargas
O momento de carga máximo permitido (M=Fx*l), resultante do comprimento do dedo (l), da força (Fx) e das cargas que ocorrem durante a aplicação resultantes de aceleração/torques, não deve ser excedido. O mesmo se aplica ao máx. força admissível Fx. Independentemente disso, deve-se prestar atenção ao comprimento máximo permitido do dedo e os valores de carga permitidos para a garra usada.
Diagrama de carga
- Eixo X:
- Comprimento do dedo
- Eixo Y:
- Força por castanha
- Gruene Flaeche
- Faixa permitida
- Rote Flaeche
- Faixa inadmissível