arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
DPZ-plus 200-2-AS Ilustração semelhante

DPZ-plus 200-2-AS

Garra universal selada

N.º de identificação 1316321

Garra universal selada DPZ-plus, Tamanho: 200, pneumático, com manutenção da força de preensão: COMO

  • Curso por castanha: 14 mm
  • Força de fechamento: 16500 N
  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Curso por castanha [mm] 14.0
Força de fechamento [N] 16500.0
Força de fechamento (com comprimentos dos dedos de 0 mm) [N] 19685.0
Min. força da mola [N] 4440.0
Peso [kg] 20.1
Peso recomendado da peça [kg] 60.0
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 1725.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Min. pressão de purga de ar [bar] 0.2
Máx. pressão de purga de ar [bar] 0.5
Tempo de fechamento [s] 1.2
Tempo de abertura [s] 1.8
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 100.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 5.5
Classe de proteção IP 67
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Precisão de repetição [mm] 0.05
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 1999
Diâmetro D [mm] 295.3
Altura Z [mm] 146.9
Momento Mx máx. [Nm] 135.0
Momento My máx. [Nm] 150.0
Momento Mz máx. [Nm] 105.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 3750.0
Observe que, para obter uma classe de proteção IP 67, a garra requer uma mangueira adicional para ventilação ou uma conexão de expurgo de ar comutável. Para informações detalhadas, consulte o manual de montagem e operação. Alternativamente, um filtro de sinterização (fornecido) montado na conexão de expurgo de ar pode impedir a penetração de partículas de sujeira > 0,12 mm. No entanto, isso reduz a classe de proteção para IP 54.
Pode levar alguns 100 ciclos de preensão até que a força de preensão total (conforme indicado na tabela de dados) esteja disponível.

Notas gerais sobre a série

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Nota - estanqueidade
Observe que, para obter uma classe de proteção IP 67, a garra requer uma mangueira adicional para ventilação ou uma conexão de expurgo de ar comutável. Para informações detalhadas, consulte o manual de montagem e operação. Alternativamente, um filtro de sinterização (fornecido) montado na conexão de expurgo de ar pode impedir a penetração de partículas de sujeira > 0,12 mm. No entanto, isso reduz a classe de proteção para IP 54.

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
Cinemática de gancho de cunha

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
36 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, pinos de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem (manual de operação com declaração de incorporação está disponível online)

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P