arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EGN 80-S Ilustração semelhante

EGN 80-S

Garra universal

N.º de identificação 306104

Univerzální chapadlo EGN, Velikost: 80, elektrické, Verze se zástrčkou, Komunikační rozhraní: viz řídicí jednotka ECM

  • Zdvih na čelist: 8 mm
  • Min. uchopovací síla: 170 N
  • Max. uchopovací síla: 400 N
  • Napájení: 24 V DC
  • Max. celkový proud: 4 A
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Zdvih na čelist [mm] 8.0
Min. uchopovací síla [N] 170.0
Max. uchopovací síla [N] 400.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 2.0
Max. přípustná délka prstu [mm] 100.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.6
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.01
Min. tlak závěrného vzduchu [bar] 0.5
Max. tlak závěrného vzduchu [bar] 1.0
Doba zavření [s] 0.35
Doba otevření [s] 0.35
Max. rychlost [mm/s] 80.0
Max. zrychlení [mm/s²] 1500.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.84
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Třída ochrany IP 41
Délka X [mm] 96.0
Šířka Y [mm] 42.0
Výška Z [mm] 141.9
Jmenovité napětí [V DC] 24.0
Jmenovitý proud [A] 1.0
Max. proud [A] 4.0
Řídicí elektronika externí
Typ ovladače ECM-EGN080
Komunikační rozhraní viz řídicí jednotka ECM
Max. moment Mx [Nm] 60.0
Max. moment My [Nm] 95.0
Max. moment Mz [Nm] 55.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 1500.0
Pro řídicí jednotku ECM je navíc ke standardní variantě s připojeným spojovacím kabelem délky 5 m k dispozici verze EGN-S se zástrčkou. V této verzi má chapadlo kabel délky 30 cm a stupňovitou zástrčku tvaru Y. Napájecí a snímací kabel kompatibilní s energetickým řetězem nebo robotem je nutno objednat zvlášť.

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
Minimální doby zavírání a otevírání zahrnují pouze doby pohybu základních čelistí nebo prstů při maximální rychlosti, max. zrychlení bez elektrických omezení (maximální proud) a za dodržení maximální přípustné hmotnosti na každý prst.

Jmenovité proudy
mohou být spouštěny trvale. V případě hodnot proudu pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až do maximálního proudu je nutné se řídit odpovídající dokumentací.

Princip fungování
Kinematika klínového háku

Materiál těla
Hliníková slitina, potažená

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru a pohonu vřetene

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Chapadlo včetně bezpečnostních informací a sady příslušenství se středicími pouzdry pro montáž chapadla a prstu. Návody a software pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals a schunk.com/downloads-software.