arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ELG 120-XXX-1-ASY Ilustração semelhante

ELG 120-XXX-1-ASY

Garra de longo curso personalizada e configurável
Garra de longo curso personalizada e configurável ELG, Tamanho: 120, elétrico, com manutenção da força de preensão: S

  • Curso mín. por castanha: 100 mm
  • Curso máx. por castanha: 400 mm
  • Força de preensão: 12000 N
  • Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Wersja palcowa krótkie
Synchronizacja Asynchroniczne
Min. skok na szczękę [mm] 100.0
Maks. skok na szczękę [mm] 400.0
Siła chwytania [N] 12000.0
Utrzymanie min. siły chwytania*** [%] 80
Masa* [kg] 42.0
Dodatkowa masa na skok 1 mm** [kg] 0.09
Czas zamykania [s] 0.98
Czas otwierania [s] 0.98
Maks. dopuszczalna prędkość (pozycjonowanie) [mm/s] 170.0
Maks. dopuszczalna prędkość (chwytanie) [mm/s] 10.0
Zalecana masa detalu [kg] 60.0
Powtarzalność (pozycjonowanie jednokierunkowe) [mm] 0.1
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 300.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 35.0
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 55.0
Stopień ochrony IP 20
Klasa ochrony IP z miechem 44
Moment postojowy (średnica wału 8/9 mm) [Nm] 1.79
Moment postojowy (średnica wału 11/14 mm) [Nm] 2.19
Moment postojowy (średnica wału 19 mm) [Nm] 2.69
Moment postojowy (średnica wału 22 mm) [Nm] 3.15
Moment postojowy (średnica wału 24 mm) [Nm] 3.58
Maks. prędkość napędu (średnica wału 8/9 mm) [1/min] 5600.0
Maks. prędkość napędu (średnica wału 11/14 mm) [1/min] 4600.0
Maks. prędkość napędu (średnica wału 19 mm) [1/min] 3800.0
Maks. prędkość napędu (średnica wału 22 mm) [1/min] 3200.0
Maks. prędkość napędu (średnica wału 24 mm) [1/min] 2800.0
Moment Mx maks. [Nm] 330.0
Moment My maks. [Nm] 600.0
Moment Mz maks. [Nm] 500.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 4000.0
Uzupełniające dane techniczne dotyczące wszystkich możliwości kombinacji podano na arkuszu danych w formacie PDF zgodnie z indywidualną konfiguracją.
* dotyczy ukazanego wariantu podstawowego ze skokiem 100 mm na szczękę, bez opcji dodatkowych
** dotyczy wariantu podstawowego bez opcji dodatkowych
*** dotyczy stosowania silników z hamulcem silnikowym i/lub podczas korzystania z opcji mocowania w położeniu

General notes about the series

Gripping force
when the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration) on standstill torque of the motor.

Standstill torque
required standstill torque of the motor to achieve the specified gripping force depending on the motor shaft diameter. This torque must not be exceeded. The required standstill torque for the asynchronous version is halved.

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis.

Gripping force maintenance
A gripping force of at least 80% of the originally applied gripping force can be reliably maintained in the event of an emergency stop situation or a voltage drop due to an electric holding brake (using motors with motor brake and/or utilizing the position clamping option).

Repeat accuracy (positioning, unidirectional)
defined as the spread of the actual position of the base jaws after 100 consecutive movements to a target position from the same direction under constant conditions.

Closing and opening times
When gripping, the speed must be adapted as described in the operating manual so that the closing and opening times can increase. The times specified are only the movement times of the base jaws at max. speed, max. acceleration without electrical restrictions, and observance of the maximum permissible masses per finger.

How to get to the online configurator
The configurator can be accessed via the SCHUNK website or via https://schunk.com/us/en/konfigurator-elg available directly.

Operating principle
Spindle drive

Housing material
Aluminum

Base jaw material
Aluminum

Actuation
electrically via an adaptable servo drive

Warranty
12 months

Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.