arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ELG 75-XXX-1-ASY 유사 그림

ELG 75-XXX-1-ASY

맞춤형 및 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼
맞춤형 및 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼 ELG, 크기: 75, 전동식, 파지력 유지장치 포함: KP (위치 클램핑), 비동기식 버전

  • 죠당 최소 스트로크: 100 mm
  • 죠당 최대 스트로크: 400 mm
  • 파지력: 7500 N
  • 최대 주위 온도: 55 °C
  • ELG 컨피규레이터를 사용하여 맞춤형 그리퍼를 생성하고 CAD 데이터를 다운로드
핑거 버전 짧음
동기화 비동기
죠당 최소 스트로크 [mm] 100.0
죠당 최대 스트로크 [mm] 400.0
파지력 [N] 7500.0
최소 파지력 유지*** [%] 80
무게* [kg] 24.5
스트로크 1mm당 추가 질량** [kg] 0.06
폐쇄 시간 [s] 0.91
개방 시간 [s] 0.91
최대 허용 가능 속도(위치 결정) [mm/s] 180.0
최대 허용 가능 속도(그리핑) [mm/s] 10.0
권고 공작물 중량 [kg] 37.5
반복 정밀도(위치 결정, 한방향) [mm] 0.1
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 240.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 28.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
IP 보호등급 20
벨로우즈가 있는 보호 등급 IP 44
정지 토크(축 직경 8/9mm) [Nm] 1.4
정지 토크(축 직경 11/14 mm) [Nm] 1.7
정지 토크(축 직경 19mm) [Nm] 2.1
정지 토크(축 직경 22mm) [Nm] 2.3
정지 토크(축 직경 24mm) [Nm] 2.8
정지 토크(축 직경 28mm) [Nm] 2.3
최대 구동 속도(축 직경 8/9mm) [1/min] 4800.0
최대 드라이브 속도(축 직경 11/14 mm) [1/min] 4000.0
최대 구동 속도(축 직경 19mm) [1/min] 3200.0
최대 구동 속도(축 직경 22mm) [1/min] 2700.0
최대 구동 속도(축 직경 24mm) [1/min] 2400.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 210.0
모멘트 My 최대 [Nm] 350.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 330.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 3000.0
개별 구성에 따라 PDF 데이터 시트에서 조합 옵션에 대한 추가 기술 데이터를 찾을 수 있습니다.
* 추가 옵션 없이 죠당 100 mm 스트로크인 기본 이형을 나타냄
**추가 옵션이 없는 기본 이형을 나타냄
*** 모터 브레이크 사용 및/또는 위치 클램핑 옵션 활용을 나타냄

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
모터 정지 토크에서 거리 P(그림 참조)에서 각 죠에 가해진 개별 힘의 산술적인 합계입니다.

안정적 토크
모터 샤프트 직경에 맞춰서 지정된 파지력 달성을 위해 필요한 모터 정지 토크. 해당 토크를 초과하면 안 됩니다. 비동기식 버전에는 정지 토크의 절반만이 필요합니다.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

파지력 유지
비상 정지 상태 또는 전압 감소로 인한 전기 브레이크 (모터 브레이크 사용 및/또는 위치 클램핑 옵션 활용) 덕분에 원래 적용된 파지력의 최소 80%를 안정적으로 유지할 수 있습니다.

반복 정밀도(위치 결정, 한방향)
일정 조건에서 동일한 방향으로부터 대상 위치까지 100회의 연속 동작 후 베이스 죠의 실제 위치의 분포로 정의됩니다.

폐쇄 및 개방 횟수
그리핑 시 속도는 폐쇄 및 개방 시간을 늘리도록 작동 매뉴얼의 설명대로 맞춰져야 합니다. 지정된 시간은 베이스 죠의 최대 속도, 전기 저항이 없는 최대 가속, 핑거당 최대 허용 가능한 질량 준수 시의 이동 시간에 해당합니다.

온라인 구성기로 도달하는 방법
컨피규레이터는 SCHUNK 웹사이트 또는 https://schunk.com/kr/ko/konfigurator-elg 직접 액세스할 수 있습니다.

작동 원리
스핀들 드라이브

하우징 재료
알루미늄

베이스 죠 재료
알루미늄

작동
맞춤형 서보 드라이브를 통한 전동식

보증
12개월

제공 범위
주문한 버전의 그리퍼, 액세서리 키트(센터링 슬리브/자세한 내용은 사용 설명서 참조) 및 안전 정보. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.