arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
LEG 760-2-15-2-10X3-B Ilustração semelhante

LEG 760-2-15-2-10X3-B

Garra de longo curso

N.º de identificação 308061

Garra de longo curso LEG, Tamanho: 760, elétrico, Versão assíncrona

  • Curso por castanha: 281 mm
  • Min. força de preensão: 300 N
  • Máx. força de preensão: 1500 N
  • Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Curso por castanha [mm] 281.0
Min. força de preensão [N] 300.0
Máx. força de preensão [N] 1500.0
Tempo de fechamento [s] 1.2
Tempo de abertura [s] 1.2
Máx. velocidade permitida (posicionamento) [mm/s] 276.0
Máx. velocidade permitida (agarrar) [mm/s] 10.0
Peso recomendado da peça [kg] 7.5
Precisão de repetição [mm] 0.05
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 600.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 10.0
Momento motor necessário [Nm] 0.75
Máx. velocidade de acionamento [1/min] 4000.0
Peso [kg] 7.9
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP 20
Emissão de ruído [dB(A)] < 70
Comprimento X [mm] 760.0
Largura Y [mm] 112.0
Altura Z [mm] 107.5
Momento Mx máx. [Nm] 75.0
Momento My máx. [Nm] 242.0
Momento Mz máx. [Nm] 149.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 1170.0
Os motores não estão incluídos no preço de compra na variante base. Solicite-nos detalhes sobre a integração do seu tipo de motor.

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
medido a partir da superfície do parafuso da castanha base na direção do eixo principal. O não cumprimento do máx. comprimento permitido do dedo resultará em maior desgaste.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
Ao segurar, a velocidade deve ser adaptada conforme descrito no manual de operação para que os tempos de fechamento e abertura possam aumentar. Os tempos especificados são apenas os tempos de movimento das bases dos dedos na máx. velocidade, máx. aceleração sem restrições elétricas e cumprimento das massas máximas permitidas por dedos.

Torque do motor
O torque necessário do motor pode ser aplicado permanentemente para atingir a força máxima de preensão.

Princípio de funcionamento
Acionamento do fuso

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Material da castanha base
anodizado duro, alumínio de alta resistência

Atuação
eletricamente através de um servo drive adaptável

Garantia
24 meses

Escopo de fornecimento
Embalagem fechada com buchas de centralização e pinos de centralização, manual de montagem e operação com declaração de incorporação.
Dependendo da variante, a operação da garra requer um kit de motor adicional, um servomotor e um controlador adequado. Eles não estão incluídos no escopo de fornecimento e devem ser encomendados separadamente.