arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MPG-plus 40-IS Ilustração semelhante

MPG-plus 40-IS

Garra para pequenos componentes

N.º de identificação 305523

Garra para pequenos componentes MPG-plus, Tamanho: 40, pneumático, com manutenção da força de preensão: É

  • Curso por castanha: 6 mm
  • Força de abertura: 135 N
  • Máx. temperatura ambiente: 90 °C
Curso por castanha [mm] 6.0
Força de abertura [N] 135.0
Força de abertura (com comprimentos de dedos de 0 mm) [N] 149.0
Min. força da mola [N] 25.0
Peso [kg] 0.24
Peso recomendado da peça [kg] 0.7
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 10.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Tempo de fechamento [s] 0.075
Tempo de abertura [s] 0.045
Tempo de fechamento/abertura com mola [s] 0.2
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 50.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.08
Classe de proteção IP 30
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Classe de sala limpa ISO 14644-1 6
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 2015
Comprimento X [mm] 40.0
Largura Y [mm] 26.0
Altura Z [mm] 63.75
Momento Mx máx. [Nm] 1.5
Momento My máx. [Nm] 2.0
Momento Mz máx. [Nm] 4.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 170.0

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal. O comprimento máximo permitido do dedo é válido até que a pressão nominal de operação seja alcançada. Com pressões mais altas, o comprimento do dedo deve ser reduzido proporcionalmente à pressão nominal de operação.

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.

Peso da peça
é calculado para preensão forçada com um coeficiente de atrito estático de 0,1 e um fator de segurança de 2 contra o deslizamento da peça na aceleração devido à gravidade g. Para fixação de forma ou captura, existem pesos de peça permitidos significativamente mais altos.

Horários de fechamento e abertura
são tempos de movimento apenas das castanhas base, sem dedos de garra específicos da aplicação. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Princípio de funcionamento
Cinemática de gancho de cunha

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da carcaça da tampa
Aço

Material da castanha base
Aço

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Buchas de centralização, O-rings para conexão direta, instruções de montagem (manual de operação com declaração de incorporação está disponível online)

Manutenção da força de preensão
possível usando a versão com manutenção da força de preensão mecânica ou válvula de retenção de pressão SDV-P