arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PHL-W 25-030-S Abbildung ähnlich

PHL-W 25-030-S

Großhubgreifer

Ident.-Nr. 308133

Großhubgreifer PHL-W, Baugröße: 25, pneumatisch, Profilschienenführung, mit Greifkrafterhaltung: S

  • Hub pro Backe: 30 mm
  • Schließkraft: 700 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Hub pro Backe [mm] 30.0
Schließkraft [N] 700.0
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 712.0
Min. Federkraft [N] 200.0
Eigenmasse [kg] 1.72
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 2.5
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 150.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.12
Öffnungszeit [s] 0.27
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 180.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 1.0
Schutzart IP 41
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Länge X [mm] 235.0
Breite Y [mm] 74.0
Höhe Z [mm] 59.7
Moment Mx max. [Nm] 25.0
Moment My max. [Nm] 120.0
Moment Mz max. [Nm] 27.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 1000.0

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de garra máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón

Material de la carcasa
Aluminio (perfil extruido)

Material de las mordazas base
Aleación de aluminio, anodizado duro

Guía
Perfil guía

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Pinza en la variante pedida, juego de piezas adicionales (casquillos de centrado, juntas tóricas para la conexión directa/contenido detallado, véase el manual de instrucciones) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Mantenimiento de la fuerza de agarre
disponible en versiones con autoretención mecánica o una válvula antirretorno SDV-P