arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EGS 25-N-N-B Illustration similaire

EGS 25-N-N-B

Module de roto-pince avec pince parallèle

ID 310820

Rotary gripping module with parallel gripper EGS, Size: 25, electrical

  • Stroke per jaw: 3 mm
  • Torque: 0.04 Nm
Stroke per jaw [mm] 3.0
Min. gripping force [N] 15.0
Max. gripping force [N] 30.0
Nominal torque [Nm] 0.04
Min. angle of rotation [°] 30
Max. angle of rotation [°] 270
Recommended workpiece weight [kg] 0.15
Max. permissible finger length [mm] 32.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.02
Max. permissible mass moment of inertia [kgmm²] 50.0
Repeat accuracy for gripping [mm] 0.02
Repeat accuracy for swiveling [°] ± 0.5
Closing time [s] 0.05
Opening time [s] 0.05
Weight [kg] 0.45
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 55.0
IP protection class 30
Noise emission [dB(A)] < 70
Length X [mm] 69.8
Width Y [mm] 45.0
Height Z [mm] 88.8
Controller electronics integrated
Nominal voltage [V] 24.0
Nominal current [A] 0.8
Max. current [A] 1.2
Communication interface digital I/O
Number of digital inputs 4.0
Moment Mx max. [Nm] 0.5
Moment My max. [Nm] 0.42
Moment Mz max. [Nm] 1.5
Force Fz max. [N] 70.0

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Poids de pièce recommandé
est calculé pour une préhension par adhérence avec un coefficient de friction statique de 0,1 et un coefficient de sécurité de 2 pour compenser un glissement de la pièce à une accélération dû à la gravité g. Une préhension de forme ou positive permet des poids de pièce admissible nettement plus élevés.

Temps de fermeture, d'ouverture et de rotation
sont de véritables durées de déplacement du module. Les temps de réaction de l'automate ne sont pas compris et sont à prendre en considération pour déterminer les temps de cycle.

Principe de fonctionnement
Principe de pignon-crémaillère

Matériau du corps
Alliage d'aluminium, revêtu

Matière des mors de base
Acier

Actionnement
Servo-électrique, servomoteurs CC sans balai

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Pince comprenant des informations de sécurité et une pochette annexe avec les douilles de centrage pour le montage de la pince et des doigts. Les instructions et les logiciels spécifiques aux produits peuvent être téléchargés sur schunk.com/downloads-manuals et schunk.com/downloads-software.