arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
IN 80-S-M8-SA Ilustração semelhante

IN 80-S-M8-SA

Interruptores de proximidade indutivos

N.º de identificação 301483

Interruptor de proximidade indutivo IN, Versão com saída de cabo lateral

  • Número de pontos de comutação: 1
  • Distância de comutação: 1.5 mm
  • Sensor cilíndrico
  • Sensor de rosca: M8x1
  • Tipo de comutação: PNP
  • Contato normalmente aberto
  • Comprimento do cabo: 30 cm
  • Conexão elétrica: M8
  • Voltagem nominal: 24 V
Principio de medición Inductivo
Función de conmutación interruptor de cierre
Tipo de detección PNP
Número de puntos de conmutación 1
Distancia de detección [mm] 1.5
Histéresis de la distancia de detección nominal < 15%
Frecuencia de detección máx. [Hz] 3000.0
Temperatura ambiente mín. [°C] -25.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 70.0
Display LED en el sensor no
Tipo de voltaje CC
Voltaje nominal 24.0
Voltaje de funcionamiento mín. 10.0
Voltaje de funcionamiento máx. 30.0
Caída de tensión [V] 1.8
Corriente de conmutación máx. 0.15
Protección ante cortocircuito
Protegido contra la inversión de la polaridad
Material de la carcasa Acero inoxidable
Conector/final de cable M8
Longitud del cable L [cm] 30.0
Diámetro del cable D [mm] 3.0
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) 3x 0.14 mm2
Material de la funda del cable PUR
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] 30.0
Radio de flexión mín. (estático) [mm] 15.0
Peso [kg] 0.023
Tipo de protección IP (sensor, conectado) 67
Índice de protección III
Versión con salida de cable lateral
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).

Información general sobre la serie

Los módulos rotatorios y de agarre de SCHUNK, así como los ejes lineales y los componentes de accesorios para robots, deben monitorizar siempre con los sensores adecuados de SCHUNK, ya que estos componentes están adaptados entre sí de la forma más eficaz posible.

Cuando las propiedades fundamentales, como la distancia de detección, la detección en sí, la histéresis y el voltaje, son suficientemente similares, por lo general, es posible utilizar detectores de proximidad de otros fabricantes, en lugar de los detectores de proximidad inductivos (IN, INK) de SCHUNK.

Por este motivo, el empleo de sensores de otros fabricantes en productos SCHUNK, raramente proporciona resultados de detección satisfactorios. Es más, no se puede garantizar ni su funcionamiento ni su seguridad.