TRIBOS-M SVL-12 Ø6x100
Prolongadores poligonais
N.º de identificação 215711
TRIBOS-M SVL-12 Ø6x100, Prolongadores poligonais
- TRIBOS SVL
- Diâmetro de fixação: 6 mm
- Diâmetro de fixação do lado da máquina: 12 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Min. torque: 4.5 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Extensions polygonales |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS SVL |
| Interface de porte-outils | SVL-12 |
| Diamètre de serrage D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Longueur totale L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 4.5 |
| Poids [kg] | 0.08 |
Pour un diamètre Ø 6 mm, la qualité de concentricité est ≤ 0,005 mm à une longueur non serrée de 2,5 x D
Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h6
Vitesse max.
52.000 1/min
Individuel
La longueur standard de 100 mm peut être raccourcie individuellement jusqu'à une longueur minimale de 50 mm
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande