AMC CYL HSK-A 63 M10x50 L1=76
Adattatori gambo filettato cilindrici
N.º de identificação 1313746
AMC CYL HSK-A 63 M10x50 L1=76, Portautensili
- Adattatori gambo filettato cilindrici
- Serie: Adattatori gambo filettato cilindrici
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Filetto nel diametro di serraggio: M10
- Lunghezza di proiezione: 76 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Adattatori gambo filettato cilindrici |
|---|---|
| Serie | Adattatori gambo filettato cilindrici |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Vite di serraggio filettata G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 0.74 |
| A tenuta stagna | Sì |
Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato
Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta