AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51
Thread Shank Adaptors, Cylindrical
ID 1313730
AMC CYL HSK-A 63 M8x25 L1=51, Toolholders
- Thread Shank Adaptors, Cylindrical
- Series: Thread Shank Adaptors, Cylindrical
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M8
- Projecting length: 51 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
|---|---|
| Gammes | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Filetage pour boulon de serrage G | M8 |
| D2 [mm] | 13.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 25.0 |
| Poids [kg] | 0.685 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande