SVAGG2
Vacuum units
Système pour la production de pression négative pour le serrage à vide pour toutes les plaques matricées standard et spéciales.
Descrição
Avantages - Vos bénéfices
- Fonction automatique d'arrêt d'urgence (couplée avec la machine)
Protège contre un niveau de vide critique et un niveau de remplissage critique du réservoir - Manomètre intégré, interrupteur à vide et dispositif d'alarme
Surveillance visuelle et acoustique du vide de fonctionnement - Une sortie numérique supplémentaire signale toute chute de pression ou tout niveau critique pendant l'usinage
La synchronisation avec la commande de machine permet d'arrêter l'usinage en cas de perte de force de serrage - Utilisation mobile possible
Manipulation ergonomique - Dispositif d'économie d'énergie activable
Permet des économies potentielles de plus de 50 % et assure ainsi un fonctionnement économique
Options et informations particulières
- Performance – Fiabilité des processus – Intégration facile
La génération de vide apporte une contribution importante à la sécurité de processus lors du serrage de pièces sur des machines-outils CNC avec les plaques matricées SMPL de SCHUNK. Les plaques peuvent être utilisées aussi bien dans l’usinage à sec qu’à l’état humide. - Pour produire du vide, SCHUNK propose des générateurs de vide spéciaux qui garantissent une flexibilité et une sécurité de processus maximales. Divers composants de surveillance système et interfaces pour intégration dans la commande machine assurent un haut degré de sécurité.