SKQ 160-1
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
N.º de identificação 1423759
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Console angular
- Para levantar o dispositivo de fixação da mesa da máquina e aumentar a acessibilidade.
- Adequado para: KSC3 160
- Largura: 197 mm
- Altura: 100 mm
- Peso: 13 kg
Detalhes técnicos
| Lengte [mm] | 320.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 197.0 |
| Hoogte [mm] | 100.0 |
| Gewicht [kg] | 13.0 |
Levering
Rechthoekige console