Stationaire klemkrachttester
Standaard klemkrachttester
Universeel toepasbare klemkrachttester voor stationaire kleminrichtingen
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Universalmente aplicável
Compatível com morsas acionadas ou morsas de 2 mordentes, independentemente do fabricante - Transferência de dados sem fio via aplicativo para um tablet industrial e exportação para outros dispositivos finais
Avaliação de dados rápida e fácil sem cabos problemáticos - Exibição direta da progressão da força de fixação no aplicativo
Não são necessários mais dispositivos externos - Banco de dados integrado no aplicativo
O histórico da força de fixação pode ser acessado de forma rápida e fácil a qualquer momento - Transmissão extremamente rápida dos valores medidos
Progressões de força de fixação de alta resolução e extremamente precisas - Longa vida útil da bateria da cabeça de medição
Não requer recarga constante - Duração de carregamento da cabeça de medição abaixo de três minutos
A cabeça de medição está rapidamente pronta para uso, mesmo após um longo período de inatividade
Opções e informações especiais
- Dispositivo de medição da força de fixação para dispositivos de fixação com duas castanhas
O dispositivo de medição da força de fixação universalmente aplicável IFT SST foi especificamente concebido para garantir a máxima confiabilidade do processo e eficiência de custos na operação diária de dispositivos de fixação estacionários. É adequado para medir morsas acionadas ou morsas de 2 mordentes, independentemente do fabricante. A distância de fixação para o cabeçote de medição é de 55 mm. A avaliação dos dados é realizada sem fios através de uma aplicação em um tablet PC industrial ou, como alternativa, através da exportação subsequente para outros dispositivos finais. Um banco de dados integrado permite o acesso aos valores medidos armazenados, que podem ser salvos com base nas especificações específicas da máquina. A vida útil da bateria do cabeçote de medição é superior a 90 minutos; o tempo de carregamento está abaixo de três minutos.