GBS-W 80-28-10-5
Castanha escalonada
N.º de identificação 1395509
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha escalonada, revestida 5 mm
- Interface 1: W-80-1
- Dimensões: 80 x 28 x 10 mm
- Etapa de fixação: 5 mm
- Peso: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| Breite [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 10.0 |
| Höhe [mm] | 28.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben