ROTA-ML flex 2+2 1200 M2
Placa de compensação flexível de 4 castanhas
N.º de identificação 1446777
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Placas de torno manuais padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2024-04-30
- Substituído por: 1573347
- Placa de compensação de 4 castanhas de peso reduzido
- Compensação cêntrica das castanhas opostas
- Placa do console: Ranhura em estrela 22,5°
- Interface de castanha: Módulo 2
- Curso por castanha: 17.8 mm
- Curso de compensação por castanha: 10 mm
- Força de fixação máx.: 180 kN
- Máx. torque: 250 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 600 1/min
- Peso: 620 kg
- Ao usar a fixação de 2 castanhas, uma tampa de bloqueio é adicionalmente necessária para bloquear um par de castanhas
Detalhes técnicos
| 细齿 | 模块 2 |
|---|---|
| 最大旋转速度 [1/min] | 600.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 180.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 250.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 17.8 |
| 补偿行程/卡爪 [mm] | 10.0 |
| 重量 [kg] | 620.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、定心销、T 形螺母、带法兰的棘轮扳手、带环螺栓、安装螺栓、T 形槽螺母、孔闭盖、操作手册;无顶爪,无固定的工件止挡、无锁紧盖