클램핑 스테이션 NSL mini 100
클램핑 스테이션
VERO-S NSE mini 모듈의 클램핑 스테이션은 클램핑 팔레트, 클램핑 장치 또는 공작물의 극단적으로 빠른 설정 과정의 기반으로 사용됩니다.
Description
优势 - 您将获益
- SCHUNK 模块化系统
标准夹持装置的多种组合,可适用于各类机床 - 低高度设计
扩展机床的工作空间 - 可在系统压力为 6 bar 的情况下对所有气动模块进行操作
无需额外的压力增强器 - 通过短锥定位
重复精度 < 0.005 mm 时的非常简便连接过程 - 可产生最高下拉力的专利双行程系统
因此可完成无振动极牢固夹持 - 适形、自锁锁定
即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变 - 防腐蚀不锈钢设计
使用寿命长,高工艺可靠性 - 标配增压功能
为最适度运用机器性能,拉入力增大至300%,因此极具经济性。 - 定位销为标准尺寸,适用于所有NSE mini模块
没有选择故障装置或操作不当的危险 - 配备滑块监控器
可用于自动化应用
选件和特殊信息
- 模块化系统的灵活性
无论作为 2 模块、4 模块或多工位夹持系统 - VERO-S NSL mini 可适应每个应用需求。适用于各应用。用于所有常规机床工作台。通过一个模块化系统,NSL mini 100-2 夹持系统可根据需要任意扩展。安装十分简单:通过法兰将锁紧螺钉换为空气联轴器,将夹持站互连。