GBS-G8-T 100-35-17.5
Ganascia a gradino
ID 430240
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a gradino, grip 8 mm con scanalatura a T
- Scanalatura a T per il montaggio del nastro di posizionamento.
- Interfaccia 1: W-100-1
- Dimensioni: 100 x 35 x 17,5 mm
- gradino di presa: 8 mm
- Peso: 0.33 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 17.5 |
| Height [mm] | 35.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.33 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws