SAT-DW-R 400-710
Spalle
ID 431107
Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Staffa doppia con superfici di serraggio grezze
- Piastra di base: 400 x 400 mm
- Dimensioni torre: 390 x 170 x 710 mm
- Materiale: Ghisa EN-GJL-250
- Peso: 221 kg
Technical details
| Dimensioni pallet | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 221.0 |
La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione