GSM-P
平行開閉グリッパーを持つグリッパー旋回モジュール
旋回アームによる力強い駆動、停止位置・緩衝装置、2 爪平行開閉グリッパーを組み合わせた、コンパクトなグリッパースイベル組み合わせモジュール。
Description
Innovaties - uw voordelen
- Plaatsbesparend
aangezien de draaiaandrijving, de eenheid voor demping van de eindpositie en de grijper in één compacte module zijn verwerkt - Kostenbesparend
door het weglaten van adapterplaten en lagere kosten met betrekking tot de projectplanning en de engineering van het ontwerp - Krachtig
voor nog grotere massa's en traagheidsmomenten dankzij de variant met hydraulische schokdempers - Flexibel
dankzij diverse montageopties, een traploos afstelbare zwenkhoek en een groot aantal productvarianten - Kruisrolgeleiding
voor nauwkeurig grijpen dankzij vrije basisklemgeleiding - Procesveilig
aangezien bewegende kabels en slangen zijn vervangen door geïntegreerde doorvoeren - Montage op drie grijperzijden in vijf schroefrichtingen
voor universele en flexibele montage van de grijper-zwenkmodule - Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
voor de specifieke aanpassing van de grijper-zwenkmodule in alle automatiseringsoplossingen - Omvangrijk aanbod aan toebehoren
dankzij het gebruik van bestaande componenten voor grijpers
Opties en speciale informatie
- Variant voor behoud van grijpkracht AS/IS
De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert zelfs een minimale grijpkracht in geval van een drukval. In de AS/S-variant zorgt dit voor sluitkracht, in de IS-variant voor openingskracht. - Modulair systeem
Deze module kan standaard worden gecombineerd met een groot aantal componenten van het modulaire systeem. Wij helpen u graag. - Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van de norm EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding. Onderdelen zoals rollagers, lineaire geleidingen of schokdempers zijn niet voorzien van smeermiddelen die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.