KSH-LH-Z plus 250
Blocchi di forza a serraggio idraulico, autocentrante e serraggio a ganascia fissa
ID 405552
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
Produits alternatifs :
Blocco della forza di serraggio idrauilica standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Sostituito da: 1463210
- Serraggio autocentrante
- Corsa elevata
- Versione Z
- Dimensioni: 250 x 250 x 103,2 mm
- Forza di serraggio max.: 50 kN
- Corsa per griffa: 15 mm
- Altezza max. ganasce: 150 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.03 mm
- Pressione di esercizio max.: 45 bar
- Peso: 35 kg
Détails techniques
| Corsa per griffa [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio [kN] | 50.0 |
| Pressione max. [bar] | 45.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.03 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 150.0 |
| Consumo d'olio per una corsa doppia [cm³] | 440.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 3.0 |
| Peso [kg] | 35.0 |
La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo