arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KA BG12-L 3P-0500-PNP Vergelijkbare illustratie

KA BG12-L 3P-0500-PNP

kabel

ID 30016369

Aansluitkabels, Afmetingen aansluiting: M12, Recht

  • Type schakeling: PNP
  • Aansluiting: M12
  • Aantal draden: 3
  • Kabellengte: 5 m
  • Max. stroom: 4 A
Aansluiting sensorzijde Recht
Schroefdraad, sensorzijde M12
Haakse connector, sensorzijde [°] 0
Connector schakelkastzijde Open kabeldraden
Haakse connector, schakelkastzijde [°] 0
Aantal draden 3.0
Kabeldoorsnede [mm²] 0.34
Max. stroom per draad [A] 4.0
Max. stroom [A] 4.0