MFRS-A2-050 600 x 500
Mandrini magnetici con tecnica dei poli quadri
ID 1304003
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2025-10-24
- Sostituito da: 1594994
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo quadrato
- Tipo di magnete: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Con indicatore di stato brevettato sul piano magnetico per la visualizzazione dello stato di serraggio (rosso/verde)
- Senza ciclo di smagnetizzazione
- Dimensioni: 600 x 500 x 86 mm
- Dimensione del polo: 50 x 50 mm
- Numero di poli: 56 (filettatura polo M8)
- Max. forza di ancoraggio per polo: 3.93 kN
- Forza di ancoraggio totale max.: 219.8 kN
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 180 kg
- Connessione rapida con tappo di copertura
- Posizione connessione rapida: A (posizione standard)
- Numero di canali: 1
- Connessione: 4-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 220.0 |
| 기둥 수 | 56.0 |
| 연결 | 4-PIN |
| 채널 수 | 1.0 |
| 주 전압 | 400 V / 460 V |
| 최소 공작물 두께 [mm] | 13.0 |
| 중량 [kg] | 180.0 |
제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 장치 및 폴 연장 불포함