KA GLT23N08-NNNNN-N-LK-01000-A-F
ID 1692612
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Cavo di alimentazione, Dimensioni collegamento plug-in: M23
- Lunghezza del cavo: 10 m
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Cavo di alimentazione |
|---|---|
| Lunghezza del cavo [m] | 10.0 |
| Versione lato prodotto | Connettore a spina diritto |
| Versione lato controller | estremità del cavo aperta |
| Linea temperatura | integrata |
| Numero di fili/connettori, codifica – lato prodotto | estremità del cavo aperta |
| Numero di fili/connettori, codifica – lato controller | 8, nessuna codifica |
| Terzo connettore (Y) | non assegnato |
| Codifica aggiuntiva – a seconda del tipo di cavo | non assegnato |
| Viste in sezione del cavo | 4x 2,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) |
| Numero di cavi | 6 |
| Sezione del conduttore | 2,5 mm2 / 0,34 mm2 |
| Materiale del rivestimento del cavo | PUR |
| Colore | arancione (simile a RAL 2003) |
| Compatibile con catena portacavi | Sì |
| Cicli di piegatura | 5 milioni |
| Temperatura ambiente in movimento | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Temperatura ambiente statica | -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Tensione di isolamento filo/schermatura [V] | 600.0 |
| Tensione di isolamento filo/filo [V] | 1000.0 |
| Certificazione UL | Sì |