arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KM-WB 111 Illustrazione simile

KM-WB 111

Morsetti teneri dentati diritti in acciaio

ID 132147

Disponibile in magazzino
KM-WB 111, Morsetti teneri dentati diritti in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 16 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
  • Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
제품 그룹 직선형 소프트 탑 죠, 강철 재질
톱니 1.5 mm x 60°
슬롯 너비 N [mm] 16.0
B 너비 [mm] 50.0
높이 H [mm] 50.0
길이 L [mm] 120.0
구멍 공간 a [mm] 60.0
구멍 공간 b [mm] 30.0
나사 M12
재료 케이스 강화에 적합한 Steel 16MnCr5
m/set [kg] 6.2