FTS 160-12500-700
N.º de identificação 1598251
- Faixa de medição Fx, Fy: ± 5000 N
- Faixa de medição Fz: ± 12500 N
- Faixa de medição Mx, My: ± 700 Nm
- Faixa de medição Mz: ± 700 Nm
- Classe de proteção IP: 67
Detalhes técnicos
| Peso [kg] | 5.1 |
|---|---|
| Classe di protezione IP | 67 |
| Range di misurazione Fx, Fy [N] | ± 5000 |
| Range di misurazione Fz [N] | ± 12500 |
| Range di misurazione Mx, My [Nm] | ± 700 |
| Range di misurazione Mz [Nm] | ± 700 |
| Risoluzione Fx, Fy [N] | 0.25 |
| Risoluzione Fz [N] | 0.5 |
| Risoluzione Mx, My [Nm] | 0.028 |
| Risoluzione Mz [Nm] | 0.021 |
| Deviazione display relativa rispetto al campo di misurazione | <1,0 %-fs |
| massima deviazione display Fx, Fy [N] | 50.0 |
| massima deviazione display Fz [N] | 125.0 |
| massima deviazione display Mx, My, Mz [Nm] | 7.0 |
| massima frequenza di campionamento [Hz] | 1000.0 |
| Velocità di uscita massima (UDP) [Hz] | 2000.0 |
| Informazioni sugli accessori | Oltre al sensore FTS, sono necessari un cavo di collegamento e una Interface Box |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Tutte le forze e le coppie che agiscono sul sensore devono essere rispettare il range di misurazione specificato.
Il superamento del range di misurazione riduce il numero massimo di cicli di carico e può causare danni al sensore. Contattateci se la vostra applicazione supera il range di misurazione.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Precisione di misurazione
< 1% del valore limite superiore del campo di misurazione a 22 °C
Protezione paraspruzzi
IP67 di serie
Corpo
Alluminio ed acciaio inossidabile
Garanzia
24 mesi