WEL S HSK-A 63 Ø6x100
Portautensili Weldon
ID 23000633
WEL S HSK-A 63 Ø6x100, Portautensili
- Portautensili Weldon
- Serie: WELDON Slim
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 6 mm
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta-fresas WELDON |
|---|---|
| Série | WELDON Slim |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 24.0 |
| D6 [mm] | 20.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 36.5 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G | M6 |
| G1 | M6 |
| Peso [kg] | 0.895 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Version
For clamping tools with cylindrical shanks as per DIN 1835B/6359HB and DIN 1835E/6359HE
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Thread G1
G1 = thread for clamping screw
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Scope of delivery
Including WELDON clamping screw
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request