NS 242
Einzel-Nutenstein
Ident.-Nr. 140121
NS 242, Einzel-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 30 mm
- Nutbreite abgesetzt: 25.5 mm
- Max. Anzugsmoment: 220 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Einzel-Nutenstein |
|---|---|
| Nutbreite N [mm] | 30.0 |
| Nutbreite abgesetzt N1 [mm] | 25.5 |
| Breite B [mm] | 42.0 |
| Höhe H [mm] | 41.0 |
| Höhe H1 [mm] | 15.0 |
| Länge L [mm] | 34.0 |
| Zyl.-Schraube | M20 x 50 |
| Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 220.0 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen
Für den Einsatz von Backen mit Nutbreite 25.5 mm
Für den Einsatz von Backen mit Nutbreite 25.5 mm