arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO SVL-32 Ø12x160 類似のイラスト

CELSIO SVL-32 Ø12x160

焼きバメエクステンション

ID 208993

在庫あり
CELSIO SVL-32 Ø12x160, 焼きバメエクステンション
  • CELSIO SVL
  • 長さ調整ネジなし
  • クランプ径: 12 mm
  • 押出側最大クランプ径: 32 mm
  • 全長: 160 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • 最小トルク: 150 Nm
テクノロジー 焼きバメエクステンション
シリーズ CELSIO SVL
ツールバーインターフェース SVL-20
クランプ径 D1 12 mm
D5 32 mm
D6 [mm] 24.0
全長 L [mm] 160.0
L2 [mm] 36.0
最小トルク [Nm] 150.0
重量 [kg] 0.95

バージョン
調整ねじなしでの熱収縮拡張

振れ精度
≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。