arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KV GGT17309-17309-N-LK-00300-A-G Similar a la imagen

KV GGT17309-17309-N-LK-00300-A-G

ID 1692647

Cable de alimentación, Tamaño de la conexión del enchufe: M17 - 9-polig

  • Longitud del cable: 3 m
Grupo de productos Cable de alimentación
Longitud del cable [m] 3.0
Diseño en el lado del producto Conector de enchufe recto
Diseño en el lado del controlador Conector de enchufe recto
Línea de temperatura integrada
Número de hilos/conectores, codificación – lado del producto 9, Code 3
Número de hilos/conectores, codificación – lado del controlador 9, Code 3
Tercer conector (Y) No asignado
Código adicional, dependiendo del tipo de cable No asignado
Número de conductores 8
Sección del conductor 1,5 mm2 / 0,34 mm2
Material del revestimiento del cable PUR
Color naranja (similar a RAL 2003)
Compatible con cadena portacables sí
Ciclos de flexión 5 millones
Temperatura ambiente en movimiento -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Temperatura ambiente estática -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tensión de aislamiento del cable/blindaje [V] 600.0
Tensión de aislamiento hilo/hilo [V] 1000.0
Certificación UL sí