Le spécialiste de l'automatisation SCHUNK remporte la première place avec son kit de préhension 2D dans le cadre du concours « Produit de l'année 2023 » du magazine professionnel allemand Computer & Automation. La solution innovante permettant de manipuler des objets individuels disposés de manière aléatoire sur un plan a convaincu les lecteurs dans la catégorie robotique. Le kit combine une reconnaissance intelligente des objets et une préhension flexible avec une utilisation intuitive, et peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Le cœur de ce système intelligent est le logiciel d’IA mis au point oar SCHUNK, qui est préinstallé sur le propre PC industriel de SCHUNK (SVC). Cet ensemble entièrement coordonné de matériel, de logiciels et de services provient d’une seule source et peut être utilisé pour tous les robots.
Le retrait de pièces individuelles et disposées de manière aléatoire d'une bande d'alimentation, d'un plateau ou d'une table d'alimentation est un processus courant dans d'innombrables processus de production. Dans de nombreuses industries, diverses pièces sont séparées, traitées ou acheminées vers une machine. Cette opération peut être effectuée manuellement ou de manière automatisée - la manutention automatisée est réalisée à l'aide d'un robot, d'une pince et d'un système de vision. Elle est cependant exigeante et nécessite une expérience dans le domaine du traitement de l'image, de l'éclairage et de la technologie des procédés. Avec le kit de préhension 2D, une solution complète est désormais disponible, ce qui facilite grandement l'entrée dans la manipulation automatisée d'objets. Les utilisateurs peuvent aisément intégrer le système plug-and-play basé sur la vision et mettre en œuvre l’automatisation immédiatement. Cela permet de soutenir les entreprises qui n'en sont qu'au début de l'automatisation de leurs processus de fabrication. Aucune expertise préalable dans la programmation ou le traitement d’images n’est requise. Les utilisateurs bénéficient d'une intégration facile et d'une compatibilité totale de tous les composants. Le système vous permet d'améliorer l'efficacité, la productivité et la fiabilité des processus tout en simplifiant considérablement la manipulation des pièces.