AOV-10-5-V
Levigatrice a orbita casuale
ID 1434818
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Levigatrice a orbita casuale AOV, Dimensioni: 10, pneumatico, con collegamento opzionale per l'aspirazione
- Corsa di compensazione Z: 12.7 mm
- Forza Fz max: 66.7 N
Specifiche tecniche
| Dimensione della mola di rettifica | 125 mm (5'') |
|---|---|
| Corsa di compensazione Z [mm] | 12.7 |
| Corsa di compensazione consigliata [mm] | ± 5 |
| Forza di compensazione min estensione [N] | 13.3 |
| Forza di compensazione max estensione [N] | 66.7 |
| Forza di compensazione min retrazione [N] | 6.7 |
| Forza di compensazione max retrazione [N] | 33.3 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 1.0 |
| Pressione d'esercizio max. [bar] | 4.1 |
| Corsa di rettifica [mm] | 5.0 |
| Numero di giri al minimo [1/min] | 10000.0 |
| Pressione d'azionamento [bar] | 6.2 |
| Emissione acustica [dB(A)] | < 85 |
| Consumo di aria massimo [l/s] | 9.5 |
| Motore collegamento dell'aria | 10 mm |
| Collegamento dell'aria compensazione | 4 mm |
| Peso [kg] | 2.68 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 35.0 |
| Diametro D [mm] | 125.0 |
| Altezza Z [mm] | 148.0 |
| Forza Fz max [N] | 66.7 |
| con collegamento opzionale per l'aspirazione | Sì |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le forze indicate esprimono il carico massimo.
General notes about the series
Ambient conditions
Please note that the unit is notsuitable for use in an area where coolants or cutting fluids are present.
Mounting
on the robot arm or as a stationary unit
Actuation
pneumatic, via filtered (<5 µm, dry) and oiled compressed air (2-3 drops per hour)
Warranty
24 months